Achter- en zijpaneel br 475mm voor vloerkast XL³ 4000
XL3 4000
LEGRAND
Achter- en zijpaneel br 475mm voor vloerkast XL³ 4000
Ref. 020541
EAN-nr.
3245060205416
Achter- en zijpaneel br 475mm voor vloerkast XL³ 4000
Productgroep : 16
232,60 €
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
Geschikt als zijwand | Ja |
---|---|
Geschikt als achterwand | Ja |
Rastermaat | 475 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 475 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 475 mm |
Breedte | 456 mm |
Hoogte | 1876 mm |
Materiaal | Staal |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met kabelinvoer | Nee |
Met slot | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Werkplaats handboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
SELECTEER