Aardlitze-set 16mm2 incl.M6 bev.mat
SWIFTS
LEGRAND
Aardlitze-set 16mm2 incl.M6 bev.mat
Ref. PLFEB
EAN-nr.
5012774483724
Aardlitze-set 16mm2 incl.M6 bev.mat
Productgroep : V06
61,76 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geleidermateriaal | Koper |
---|---|
Oppervlakte geleider | Vertind |
Nom. geleiderdoorsnede | 16 mm² |
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Geleidervorm | Vlak/plat |
---|---|
Buitendiameter circa | 11 mm |
Kabelbreedte circa | 18 mm |
Kabelhoogte circa | 3 mm |
Documentatie
10 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER