Aardingsonderbreker vr equip.verbind. 95 x 20mm
ELECTRICAL EARTHING
LEGRAND
Aardingsonderbreker vr equip.verbind. 95 x 20mm
Ref. 034391
EAN-nr.
3245060343910
Aardingsonderbreker vr equip.verbind. 95 x 20mm
Productgroep : 06
26,16 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Aardingsblok |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 95 mm |
Diepte | 20 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
---|---|
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aantal aansluitklemmen | 2 |
capaciteit aansluitklemmen | 35-35 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 35-35 mm² |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER