Aardingsklemmenblok 5 + 36t met automatische klemmen
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Aardingsklemmenblok 5 + 36t met automatische klemmen
Ref. 005053
EAN-nr.
3245060050535
Aardingsklemmenblok 5 + 36t met automatische klemmen
Productgroep : 21
22,47 €
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
Aantal polen | 41 |
---|---|
Nom. stroom | 90 A |
Aansluitwijze | Zonder schroeven |
Montagewijze | DIN-rail |
Aantal ingangen | 5 |
Aantal uitgangen | 36 |
Geschikt voor massieve geleider | Ja |
Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider | Nee |
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls | Nee |
Geschikt voor extra fijndradige geleider | Nee |
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls | Nee |
Geleiderdoorsnede ingang | 6-25 mm² |
---|---|
Geleiderdoorsnede uitgang | 1.5-4 mm² |
Aanrakingsveilig | Ja |
Hoogte | 30 mm |
Breedte | 276 mm |
Diepte | 16 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
type klemmenstroken | Earth |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-25 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |