Aardingsklemmenblok - 227 mm IP2x - 26x16 + 1x25mm² - groen
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Aardingsklemmenblok - 227 mm IP2x - 26x16 + 1x25mm² - groen
Ref. 404839
EAN-nr.
3245064048392
Aardingsklemmenblok - 227 mm IP2x - 26x16 + 1x25mm² - groen
Productgroep : 21
17,53 €
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
Aantal polen | 27 |
---|---|
Nom. stroom | 100 A |
Aansluitwijze | Schroeven |
Montagewijze | Overig |
Aantal ingangen | 1 |
Aantal uitgangen | 26 |
Geschikt voor massieve geleider | Ja |
Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls | Nee |
Geschikt voor extra fijndradige geleider | Nee |
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls | Nee |
Geleiderdoorsnede ingang | 6-25 mm² |
---|---|
Geleiderdoorsnede uitgang | 1.5-16 mm² |
Aanrakingsveilig | Ja |
Hoogte | 30 mm |
Breedte | 227 mm |
Diepte | 18 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
type klemmenstroken | Earth |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-25 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER