Aardingsklemmenblok - 141 mm IP2x - 16x16 + 1x25mm² - groen
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Aardingsklemmenblok - 141 mm IP2x - 16x16 + 1x25mm² - groen
Ref. 004835
EAN-nr.
3245060048358
Aardingsklemmenblok - 141 mm IP2x - 16x16 + 1x25mm² - groen
Productgroep : 21
21,66 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 1 |
---|---|
Nom. stroom | 90 A |
Aansluitwijze | Schroeven |
Montagewijze | DIN-rail |
Aantal ingangen | 1 |
Aantal uitgangen | 16 |
Geschikt voor massieve geleider | Ja |
Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls | Nee |
Geschikt voor extra fijndradige geleider | Nee |
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls | Nee |
Geleiderdoorsnede ingang | 6-25 mm² |
---|---|
Geleiderdoorsnede uitgang | 1.5-16 mm² |
Aanrakingsveilig | Ja |
Hoogte | 30 mm |
Breedte | 141 mm |
Diepte | 16 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
type klemmenstroken | Earth |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-25 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |