Aardingsklem 1 + 6A met steekklemmen
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Aardingsklem 1 + 6A met steekklemmen
Ref. 005050
EAN-nr.
3245060050504
Aardingsklem 1 + 6A met steekklemmen
Productgroep : 21
8,03 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 7 |
---|---|
Nom. stroom | 90 A |
Aansluitwijze | Zonder schroeven |
Montagewijze | DIN-rail |
Aantal ingangen | 1 |
Aantal uitgangen | 6 |
Geschikt voor massieve geleider | Ja |
Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
Geschikt voor fijndradige geleider | Nee |
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls | Nee |
Geschikt voor extra fijndradige geleider | Nee |
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls | Nee |
Geleiderdoorsnede ingang | 6-25 mm² |
---|---|
Geleiderdoorsnede uitgang | 1.5-4 mm² |
Aanrakingsveilig | Ja |
Hoogte | 30 mm |
Breedte | 63 mm |
Diepte | 16 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
type klemmenstroken | Earth |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-25 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER