Aansluitsnoer RJ45 Cat. 6A S/FTP geel LSOH 15 m
LCS3
LEGRAND
Aansluitsnoer RJ45 Cat. 6A S/FTP geel LSOH 15 m
Ref. 051787
EAN-nr.
3245060517878
Aansluitsnoer RJ45 Cat. 6A S/FTP geel LSOH 15 m
Productgroep : 40
68,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kabeltype | S / FTP |
---|---|
Categorie | 6A (IEC) |
Lengte | 15 m |
Connectortype uiteinde 1 | RJ45 8(8) |
Connectortype uiteinde 2 | Geen |
Mantelkleur | Geel |
Knikbeschermingstule | Gespoten |
Borghendelbeveiliging | Ja |
Kleur knikbeschermingstule | Geel |
---|---|
Uitvoering brandvertragend | Ja |
Kabelconstructie | 1x4 |
AWG-maat | 26 |
Pinconfiguratie | 1:1 |
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus Grafiek Pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus Grafiek Pagina
SELECTEER