Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aansluitrail met vorken 2P 56 modules - 16mm²

DISTRIBUTION ACCESSORIES LEGRAND

Aansluitrail met vorken 2P 56 modules - 16mm²

Ref. 404914 EAN-nr. 3245064049146

Aansluitrail met vorken 2P 56 modules - 16mm²

Productgroep : 21
81,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal fasen 2
Aantal polen 2
Geschikt voor aantal apparaten 28
Delingsmaat 35.5 mm
Doorsnede 16 mm²
Lengte 1000 mm
In te korten op maat Ja
Breedte in module-eenheden 56
Nom. continustroom Iu 63 A
Uitvoering elektrische aansluiting Vork
Geïsoleerd Ja
Toegekende stootspanning 2 kV
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 0.63 kA
Max. nom. bedrijfsspanning Ue 400 V
Toegelaten korte-duur stroom Icw 1.92 kA
Geschikt voor apparaten met nulgeleider Nee
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar Nee
Kleur Grijs
Gebruikstemperatuur -20-50 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Geleverd type rail Horizontal

Documentatie

4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina