![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026269_pw_93675.jpg)
Aansluitklem voor DPX-IS 1600 kabels 2 x 240/2 x 185 mm²
DPX3-IS 1600
LEGRAND
Aansluitklem voor DPX-IS 1600 kabels 2 x 240/2 x 185 mm²
Ref. 026269
EAN-nr.
3245060262693
Aansluitklem voor DPX-IS 1600 kabels 2 x 240/2 x 185 mm²
Productgroep : 84
136,90 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal polen | 1 |
---|---|
Aansluitwijze | Schroeven |
Montagewijze | Schroef |
Aanrakingsveilig | Nee |
Hoogte | 25 mm |
---|---|
Breedte | 50 mm |
Diepte | 67 mm |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER