-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. stroom
-
Toebehoren
-
Aantal inbouwposities
-
Onderdeel
-
Afsluitbaar
-
Geschikt voor massieve geleider
-
Uitvoering
-
Geschikt voor meerdraads geleider
-
Montagewijze
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Geschikt voor fijndradige geleider
-
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Aantal ingangen
-
Aantal ingangen
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider
-
Aantal uitgangen
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Geleiderdoorsnede ingang
-
Geleiderdoorsnede ingang
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aanrakingsveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Aantal rijen
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Nom. spanning
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
type klemmenstroken
-
type klemmenstroken
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-423892-WEB-R.jpg)
Set van 4 achteraansluitingen voor vaste 4P DPX³ 125HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-30/LG-423891-WEB-R.jpg)
Set van 3 achteraansluitingen voor vaste 3P DPX³ 125HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-30/LG-423877-WEB-R.jpg)
Set van 4 kooiklemmen voor Cu/ Al kabels voor 4P DPX³125HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-423876-WEB-R.jpg)
Set van 3 kooiklemmen voor Cu/ Al kabels voor 3P DPX³125HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-30/LG-423875-WEB-R.jpg)
Set van 4 kooiklemmen voor Cu/ Al kabels voor 4P DPX³ 125HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-423874-WEB-R.jpg)
Set van 3 kooiklemmen voor Cu/ Al kabels voor 3P DPX³ 125HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-423835-WEB-R.jpg)
Set 3 isoler. Klemscheidings- schotten voor 4P DPX³ 250 HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-30/LG-423889-WEB-R.jpg)
Set 4 spreidklemmen voor rails en kabelschoenen 4P DPX³125HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-423834-WEB-R.jpg)
Set 2 isoler. klemscheidings- schotten voor 3P DPX³ 250 HP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-423888-WEB-R.jpg)
Set 3 spreidklemmen voor rails en kabelschoenen 3P DPX³125HP
Exclusief BTW