![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037480-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitingsdoos Al/Cu 120mm² Al/Cu 300A max.
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Aansluitingsdoos Al/Cu 120mm² Al/Cu 300A max.
Ref. 037480
EAN-nr.
3245060374808
Aansluitingsdoos Al/Cu 120mm² Al/Cu 300A max.
Productgroep : 21
73,62 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal aansluitklemmen | 2 , 1 |
---|---|
Max. aderdoorsnede | 120 mm² |
Lengte | 152 mm |
Breedte | 52.5 mm |
Diepte | 54 mm |
Aanbouwmogelijkheid | Ja |
Aantal invoeren | 1 |
Type invoer | Kabel |
Materiaal | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
---|---|
Met deksel | Ja |
Met transparant deksel | Ja |
Verzegelbaar | Ja |
Functiebehoud | Geen |
Slagvastheid | IK04 |
Aansluitwijze | Steekklem |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Aantal aansluitklemmen per klemmenstrook | 1 |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER