![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030654-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitdoos verlichting maximale belasting 25 kg
DLP
LEGRAND
Aansluitdoos verlichting maximale belasting 25 kg
Ref. 030654
EAN-nr.
3245060306540
Aansluitdoos verlichting maximale belasting 25 kg
Productgroep : 23
20,21 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lengte | 113 mm |
---|---|
Breedte | 113 mm |
Diepte | 44 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer | 9003 |
Halogeenvrij | Ja |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER