Aanpasser 2P+A schuko naar franco-belgisch
ACCESSOIRES
LEGRAND
Aanpasser 2P+A schuko naar franco-belgisch
Ref. 050382
EAN-nr.
3245060503826
Aanpasser 2P+A schuko naar franco-belgisch
Productgroep : 47
8,98 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Enkel |
---|---|
Met stekker voor AUS (AS/NZS 3112) (type I) | Nee |
Met stekker voor BE/DE/NL/RU (randaarde, type F) | Ja |
Met stekker voor FR (aardingspen) (type E) | Ja |
Met stekker voor UK/HK (BS 1363) (type G) | Nee |
Met stekker voor IT (S/P 11) | Nee |
Met stekker voor IT (S/P 17) (type L) | Nee |
Met stekker voor USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A) | Nee |
Met stekker voor USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B) | Nee |
Type contactbus | Overig |
Aantal USB-poorten | 0 |
Kleur | Wit |
Nom. spanning | 250-250 V |
---|---|
Nom. stroom | 0-16 A |
Breedte | 49.5 mm |
Hoogte | 49.5 mm |
Diepte | 67.5 mm |
Slagvastheid | IK00 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER