Plexo™ boxes
Legrand
Ref. 91917
EAN-nr.
3245060919177
Productgroep : 58
84,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Gesloten |
---|---|
Inzetstuk voor kabelwartel | Nee |
Kabelinvoer | Rond |
Boringsdiameter | 42.5 mm |
Voor wanddikte | 2.4-2.4 mm |
Met trekontlasting | Nee |
Hoekuitvoering | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
Hoogte | 16.2 mm |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Aard opzetstuk ingang kabel | Flexible to puncture |