![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/666577-LEGRAND-1000.jpg)
90° koppeling PG7 di 10 RTA polyamide PA 6.6
RTA
LEGRAND
90° koppeling PG7 di 10 RTA polyamide PA 6.6
Ref. 666577
EAN-nr.
8009561602168
90° koppeling PG7 di 10 RTA polyamide PA 6.6
Productgroep : 11
7,97 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. diameter | 7 mm |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Uitvoering | Knie 90 graden |
Bouwvorm | Buitendraad |
Draadaansluitmaat | Pg 7 |
Eendelig | Ja |
---|---|
Kleur | Zwart |
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23 | Ja |
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR | Nee |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER