Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

90° koppeling M2000 ISO20 diam. 15.5mm metaal RTA

RTA LEGRAND

90° koppeling M2000 ISO20 diam. 15.5mm metaal RTA

Ref. 382344 EAN-nr. 3414970412225

90° koppeling M2000 ISO20 diam. 15.5mm metaal RTA

Productgroep : 11
17,13 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. diameter 20 mm
Beschermingsgraad (IP), afhankelijk van slang 65-65
Uitvoering Recht
Draaibare schroefdraad Ja
Bouwvorm Buitendraad
Type schroefdraad Overig
Draadaansluitmaat M20 x 1,5
Eendelig Nee
Materiaal behuizing Messing
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Kleinste binnendiameter slang 16 mm
Grootste buitendiameter slang 22 mm
Schroefdraadlengte 11 mm
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23 Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UL Ja
Gebruikstemperatuur -15-60 °C
Aantal invoeren 1
Met aardingspunten Nee
opslagtemperatuur -20-70 °C
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
LGRP-00725-V01.01-EN.pdf pdf (1.05 Mo)