![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382343-LEGRAND-1000.jpg)
90° koppeling M2000 ISO20 diam. 12mm metaal RTA
RTA
LEGRAND
90° koppeling M2000 ISO20 diam. 12mm metaal RTA
Ref. 382343
EAN-nr.
3414970412201
90° koppeling M2000 ISO20 diam. 12mm metaal RTA
Productgroep : 11
15,59 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. diameter | 20 mm |
---|---|
Beschermingsgraad (IP), afhankelijk van slang | 65-65 |
Uitvoering | Recht |
Draaibare schroefdraad | Ja |
Bouwvorm | Buitendraad |
Type schroefdraad | Overig |
Draadaansluitmaat | M20 x 1,5 |
Eendelig | Nee |
Materiaal behuizing | Messing |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Kleinste binnendiameter slang | 12 mm |
---|---|
Grootste buitendiameter slang | 18 mm |
Schroefdraadlengte | 8 mm |
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23 | Ja |
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UL | Ja |
Gebruikstemperatuur | -15-60 °C |
Aantal invoeren | 1 |
Met aardingspunten | Nee |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |