Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

90° koppeling ISO 25 di 25 RTA polyamide PA 6.6

RTA LEGRAND

90° koppeling ISO 25 di 25 RTA polyamide PA 6.6

Ref. 666573 EAN-nr. 8009561602045

90° koppeling ISO 25 di 25 RTA polyamide PA 6.6

Productgroep : 11
16,47 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. diameter 19 mm
Beschermingsgraad (IP) IP68
Uitvoering Knie 90 graden
Bouwvorm Buitendraad
Draadaansluitmaat M25 x 1,5
Eendelig Ja
Kleur Zwart
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23 Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR Ja

Documentatie

4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
PEP
LGRP-01627-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.06698 (0.63 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24385 (0.68 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.06616 (0.64 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24386 (0.68 Mo)