![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/666565-LEGRAND-1000.jpg)
90° koppeling ISO 12 di 10 RTA polyamide PA 6.6
RTA
LEGRAND
90° koppeling ISO 12 di 10 RTA polyamide PA 6.6
Ref. 666565
EAN-nr.
8009561601802
90° koppeling ISO 12 di 10 RTA polyamide PA 6.6
Productgroep : 11
7,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. diameter | 7 mm |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Uitvoering | Knie 90 graden |
Bouwvorm | Buitendraad |
Draadaansluitmaat | M12 x 1,5 |
Eendelig | Ja |
---|---|
Kleur | Zwart |
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23 | Ja |
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR | Nee |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
OC / CB-IT-24384
(0.66 Mo)
PEP
Overeenkomst
IMQ-CA02.06698
(0.63 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.06615
(0.62 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24386
(0.68 Mo)
SELECTEER