Legrand
Ref. 89752
EAN-nr.
3414971485594
Productgroep : 67
13 336,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 2 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal |
Aantal eenheden horizontaal | 2 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Met montageraam | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Ja |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Metaal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geborsteld |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
---|---|
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Slagvastheid | IK08 |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Breedte | 172 mm |
Hoogte | 86 mm |
Diepte | 41 mm |
Inbouwhoogte | 28 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
1 document
Overeenkomst
NF-NF012_3369
(0.55 Mo)
SELECTEER