-
Nom. (meet)spanning
-
Grootte
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. werkfrequentie
-
Uitvoering
-
Bedrijfsklasse
-
Uitvoering kenmelder
-
Uitvoering kenmelder
-
Afschakelvermogen
-
Breedte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-011402-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 8,5x23 - 2 A Met verklikker 250V 6000A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-011404-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 8,5x23 - 4 A Met verklikker 250V 6000A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-092901-WEB-R.jpg)
Cil.smeltpatroon 8,5x23 - 10 A Met verklikker 250V 6000A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-011406-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 8,5x23 - 6 A Met verklikker 250V 6000A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-011302-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 8,5x23 - 2 A Zonder verklikker 250V 6000A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-011304-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 8,5x23 - 4 A Zonder verklikker 250V 6000A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-011306-WEB-F.jpg)
Cil.smeltpatroon 8,5x23 - 6 A Zonder verklikker 250V 6000A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/011310-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatroon 8,5x23 - 10 A Zonder verklikker 250V 6000A
Exclusief BTW