BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Legrand
Ref. 80197
EAN-nr.
3245060801977
Productgroep : 66
54,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Geschikt voor inbouwdoos | Ja |
Geschikt voor centraaldoos | Nee |
Breedte | 6 mm |
Hoogte | 41.5 mm |
Slagvastheid | IK04 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |