-
Nom. (meet)spanning
-
Grootte
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Uitvoering
-
Nom. werkfrequentie
-
Bedrijfsklasse
-
Uitvoering kenmelder
-
Afschakelvermogen
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Vermogensverlies bij nom. stroom
-
Breedte
-
Diepte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012004-LEGRAND-1000.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 8,5x31,5 4A Zonder slagpin 400V 20000A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012001_pw_93576.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 8,5x31,5 6A Zonder slagpin 400V 20000A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012001_pw_93576.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 8,5x31,5 8A Zonder slagpin 400V 20000A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012001_pw_93576.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 8,5x31,5 10A Zonder slagpin 400V 20000A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012001_pw_93576.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 8,5x31,5 1A Zonder slagpin 400V 20000A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/012001_pw_93576.jpg)
Cil.smeltpatr. aM 8,5x31,5 2A Zonder slagpin 400V 20000A
Exclusief BTW