FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal polen
-
Breedte
-
Hoogte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
LEGRAND
ZUCCHINI
Ref. 75420102H
Recht element 3m - 40A LBplus type B- 8 geleid.-6+6 vensters
173,84 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ZUCCHINI
Ref. 75420101H
Recht element 3m - 40A LBplus type B- 8 geleid.-4+4 vensters
160,23 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ZUCCHINI
Ref. 75420111H
Recht element 1,5m-40A LBplus type B- 8 geleid.- 1+1 fenêtre
99,11 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen