FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75220102-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Ref. 75220102
Recht element 3m - 40A LBplus type A- 8 geleid.-4+4 vensters
157,68 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75220101-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Ref. 75220101
Recht element 3m - 40A LBplus type A- 8 geleid.-2+2 vensters
146,98 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/75220111-ZUCCHINI-1000.jpg)
LEGRAND
ZUCCHINI
Ref. 75220111
Recht element 1,5m-40A LBplus type A- 8 geleid.- 1+1 venster
79,07 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen