Legrand
Ref. 78249
EAN-nr.
3245060782498
Productgroep : L91
5 143,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Geen |
---|---|
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Breedte in module-eenheden | 1 |
Busaansluiting incl. | Nee |
Logische bouwsteen | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische gids
Gebruikers-instructie
1 document
Overeenkomst
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
SELECTEER