Nurse Call System
Legrand
Ref. 76670
EAN-nr.
3245060766702
Productgroep : L91
13 331,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 27-27 V |
---|---|
Type stroom | DC |
Kleur lenskap | Wit |
Lamptype | LED |
Type optisch signaal | Continu licht |
Soort akoestische signaalgever | Overig |
Type akoestisch signaal | Overig |
Montagewijze | Inbouw |
---|---|
Kleur behuizing | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische gids
Gebruikers-instructie
SELECTEER