Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

MOSAIC Legrand

Ref. 76544 EAN-nr. 3245060765446
Productgroep : 14
2 555,20 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Opbouw (stucwerk) Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Wandgootinbouw Ja
Vloerdoos/vloermontage Ja
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Connectortype RJ45 8(8)
Incl. connectoren Ja
Geschikt voor aantal connectoren 2
Categorie 6
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Aansluitwijze Insnij/IDC
Bussen afgeschermd Nee
Separate aardingsaansluiting Nee
Met tekstveld Ja
Separate kabeltrekontlasting Nee
Montagewijze afscherming Geen
Uitvoerrichting Recht
Met stofbescherming Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Kleurcodering Ja
Schakelmateriaalbreedte 106.3 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 33.7 mm
Aantal modules (bij modulair systeem) 3
Inbouwdiepte 25.2 mm
Slagvastheid IK03
Gebruikstemperatuur -40-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Buisdiameter voor product voor opbouw 0-0 mm
Max. diameter ingang kabels 9 mm
Aard opzetstuk ingang kabel Niet van toepassing
Hartafstand verticale bevestiging 0-0 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 0-0 mm
Steun van de kabel Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00949EN-08.pdf pdf (0.78 Mo)
Gebruikers-instructie
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
10 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
PEP
LGRP-01151-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst