-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Montagerichting
-
Montagerichting
-
Montagerichting
-
Materiaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal eenheden verticaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal deksels
-
Aantal deksels
-
Breedte aftakking
-
Aantal deksels
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Dekselbreedte 1
-
Deksels meegeleverd
-
Dekselbreedte 1
-
Lengte
-
Dekselbreedte 2
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Dekselbreedte 3
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Richting
-
Geschikt voor vloerpot
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Geschikt voor wandgoot
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Met beschermfolie
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Zaagsnede-afdekking
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met gootkoppelstuk
-
Met gootkoppelstuk
-
Met klapdeksel
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Number of units
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
DLP design wandgoot 65x220 mm wit -2m - 1/2 of 3 comp.
Exclusief BTW
Hoekaftakking hoogte 65mm Dlp design
Exclusief BTW
Variabele platte hoek DLP design 65 x 220 mm
Exclusief BTW
Houder mod. app. - 6 modules 50x150/65x150 - dekselbr 130mm
Exclusief BTW
Houder industriële contactdoos DLP design 50x150/65x150 mm
Exclusief BTW
Einddeksel links of rechts DLP design 65 x 220 mm
Exclusief BTW
Mosaic DLP houder 4 modules deksel 65mm
Exclusief BTW