FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Montagerichting
-
Montagerichting
-
Materiaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Aantal eenheden verticaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Breedte aftakking
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Deksels meegeleverd
-
Dekselbreedte 1
-
Dekselbreedte 1
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Symmetrisch
-
Symmetrisch
-
Geschikt voor vloerpot
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Geschikt voor wandgoot
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Met beschermfolie
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met gootkoppelstuk
-
Met gootkoppelstuk
-
Met klapdeksel
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010475-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLP DESIGN
Ref. 010475
DLP design wandgoot 65x150 mm wit - 2 m - deksel 130 mm
104,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010764-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLP DESIGN
Ref. 010764
Hoekaftakking hoogte 65mm Dlp design
70,12 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-010965-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP DESIGN
Ref. 010965
Houder mod. app. - 6 modules 50x150/65x150 - dekselbr 130mm
37,04 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/010900-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLP DESIGN
Ref. 010900
Houder industriële contactdoos DLP design 50x150/65x150 mm
36,15 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen