Snap-on Aluminium Trunking LG
Legrand
Ref. 603847
EAN-nr.
3245066038476
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | 1-voudig |
---|---|
Geschikt voor gootdiepte | 65 mm |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Lengte | 2000 mm |
Materiaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Kleur | Overig |
Slagvastheid | Overig |
Breedte | 20 mm |
Hoogte | 44.1 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |