Snap-on Aluminium Trunking LG
Legrand
Ref. 603840
EAN-nr.
3245066038407
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 85 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Uitvoering | Symmetrisch |
Geschikt voor | Links/rechts |
Zaagsnede-afdekking | Ja |
Bevestigingswijze | Opschroefbaar |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Overig |
Met beschermfolie | Nee |
Documentatie
1 document
Technische fiche
SELECTEER