Snap-on Aluminium Trunking LG
Legrand
Ref. 603824
EAN-nr.
3245066038247
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 130 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Vorm | Symmetrisch |
Aantal deksels | 0 |
Dekselbreedte 1 | 0 mm |
Dekselbreedte 2 | 0 mm |
Dekselbreedte 3 | 0 mm |
Uitvoering | Kapvormdeel |
Hoek | 80-120 ° |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Overig |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Documentatie
1 document
Technische fiche
SELECTEER