Snap-on Aluminium Trunking LG
Legrand
Ref. 603817
EAN-nr.
3245066038179
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 45 mm |
---|---|
Lengte | 2000 mm |
Uitvoering | Glad |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Montage van deksel | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geanodiseerd/geëloxeerd |
---|---|
Kleur | Aluminium |
Met beschermfolie | Ja |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Hoogte | 15.7 mm |
Slagvastheid | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
SELECTEER