Snap-on Aluminium Trunking LG
Legrand
Ref. 603811
EAN-nr.
3245066038117
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 85 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aantal deksels | 1 |
Deksels meegeleverd | Nee |
Dekselbreedte 1 | 45 mm |
Symmetrisch | Ja |
Bouwvorm rechthoekig | Ja |
Materiaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geanodiseerd/geëloxeerd |
Kleur | Aluminium |
---|---|
Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Geperforeerd |
Met beschermfolie | Ja |
Aantal insteekbare scheidingswanden | 1 |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Nuttige doorsnede | 2940 mm² |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
SELECTEER