Legrand
Ref. 60135
EAN-nr.
3245060601355
Productgroep : 56
657,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Prikkabelfitting |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Diepte | 83 mm |
Kleur | Wit |
Met starterhouder | Nee |
Bevestigingswijze | Overig |
Lamphouder | E27 |
Draaddiameter nippel | Geen |
---|---|
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 38 mm |
Documentatie
1 document
Technische fiche
SELECTEER