![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555689-LEGRAND.jpg)
P 17 Tempra
Legrand
Ref. 555689
EAN-nr.
3414970735157
Productgroep : 09
12 152,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 125 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 5 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 146 mm |
Boorgatafstand verticaal | 124 mm |
Flensmaat horizontaal | 146 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 124 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
3D Autocad
BIM Data
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
PEP
Overeenkomst
CCC-CQC2018010203055868
(2.26 Mo)
SELECTEER