![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/555659-LEGRAND.jpg)
P 17 Tempra
Legrand
Ref. 555659
EAN-nr.
3414970735133
Productgroep : 09
31 095,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | Geen |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | 1x125A xp xxxV |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 1 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M32 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 329 mm |
Breedte | 170 mm |
Diepte | 268 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
3D Autocad
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER