![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555608-WEB-R.jpg)
P 17 Tempra
Legrand
Ref. 555608
EAN-nr.
3414970735089
Productgroep : 09
15 610,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 125 A |
---|---|
Aantal polen | 4 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Wartel |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
1 document
3D Autocad
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
PEP
Overeenkomst
CCC-CQC2018010203055870
(2.26 Mo)
SELECTEER