Hypra
Legrand
Ref. 53011
EAN-nr.
3245060530112
Productgroep : 75
10 990,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 5 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rood |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
RAL-nummer | 3000 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Schuin (gehoekt) |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
1 document
Technische fiche
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER