Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Hypra Legrand

Ref. 52863 EAN-nr. 3245060528638
Productgroep : 75
11 956,20 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 32 A
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood
Aantal polen 4
Uurstand 6 h
Kenkleur Rood
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Bouwvorm Opbouwapparaatstekker
Met fasewisseling Nee
Insteekrichting Recht
Materiaal Overig
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
2500289-02.pdf pdf (0.03 Mo)
Technische fiche
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 document
3D Autocad
052873.dwg dwg (0.1 Mo)
1 document
Overeenkomst