Hypra
Legrand
Ref. 52164
EAN-nr.
3245060521646
Productgroep : 75
8 915,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 5 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
---|---|
Bouwvorm | Opbouwapparaatstekker |
Met fasewisseling | Nee |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECTEER