![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/052072-LEGRAND-1000.jpg)
Hypra
Legrand
Ref. 52072
EAN-nr.
3245060520724
Productgroep : 75
7 395,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Blauw |
RAL-nummer | 5005 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Buigbeveiliging |
Insteekrichting | Schuin (gehoekt) |
Materiaal | Overig |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
SELECTEER