![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051130-LEGRAND-1000.jpg)
Hypra
Legrand
Ref. 51130
EAN-nr.
3245060511302
Productgroep : 75
7 396,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 16 A |
---|---|
Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood |
Aantal polen | 4 |
Uurstand | 6 h |
Kenkleur | Rood |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Flensmaat verticaal | 84 mm |
Boorgatafstand verticaal | 70 mm |
Flensmaat horizontaal | 74 mm |
Boorgatafstand horizontaal | 60 mm |
Documentatie
1 document
Technische fiche
4 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER