-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Geschikt voor gootdiepte
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Vorm
-
Dekselbreedte 1
-
Deksels meegeleverd
-
Dekselbreedte 1
-
Montage van deksel
-
Lengte
-
Dekselbreedte 2
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Dekselbreedte 3
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Richting
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Met beschermfolie
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Met gootkoppelstuk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
DLP klik-in Mosaic 50x80 zwart - 2m
Exclusief BTW
T-aftakking 50x80mm DLP zwart klik in
Exclusief BTW
Platte hoek DLP zwart klik in
Exclusief BTW
Vervangingsdeksel DLP Klik-in Mosaic zwart - b 45 mm - l 2 m
Exclusief BTW
Buitenhoek 50x80mm DLP zwart klik in
Exclusief BTW
Scheidingstussenschot DLP klik-in Mosaic - 2 m
Exclusief BTW
Binnenhoek 50x80mm DLP zwart klik in
Exclusief BTW
Einddeksel 50x80mm DLP zwart klik in
Exclusief BTW
Gootafdichting 50x80/130 DLP zwart klik in
Exclusief BTW
Dekselafdichting 45mm DLP zwart klik in
Exclusief BTW