-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Montagerichting
-
Geschikt voor gootdiepte
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Aantal deksels
-
Breedte aftakking
-
Aantal eenheden verticaal
-
Dekselbreedte 1
-
Dekselbreedte 1
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Deksels meegeleverd
-
Vorm
-
Lengte
-
Dekselbreedte 2
-
Dekselbreedte 2
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Dekselbreedte 3
-
Uitvoering
-
Dekselbreedte 3
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Richting
-
Bodemperforatie
-
Geschikt voor vloerpot
-
Bodemperforatie
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Geschikt voor wandgoot
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Met beschermfolie
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Met gootkoppelstuk
-
Met gootkoppelstuk
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met klapdeksel
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010428-LEGRAND-1000.jpg)
DLP design wandgoot 50x220 mm wit - 2 m - deksel 3 x 65 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/010795-LEGRAND-1000.jpg)
Variabele platte hoek DLP design 50 x 220 mm - 3x65
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/010638_pw_96864.jpg)
Variabele buitenhoek DLP design 50 x 220 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/010650_pw_96863.jpg)
Variabele binnenhoek DLP design 50 x 220 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010737-LEGRAND-1000.jpg)
T-aftakking naar breedte 105mm DLP design 50x150/50x220 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/010582-LEGRAND.jpg)
Scheidingstussenschot DLP design 2 m-35x105/50x80/50x105
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/010705-LEGRAND-1000.jpg)
Einddeksel links of rechts DLP design 50 x 220 mm - 3x65
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/LG-010954-WEB-R.jpg)
Mosaic DLP houder 4 modules deksel 65mm
Exclusief BTW