FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Montagerichting
-
Montagerichting
-
Geschikt voor gootdiepte
-
Materiaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Aantal eenheden verticaal
-
Dekselbreedte 1
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Deksels meegeleverd
-
Deksels meegeleverd
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Geschikt voor vloerpot
-
Bodemperforatie
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Geschikt voor wandgoot
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met gootkoppelstuk
-
Met klapdeksel
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Number of units
-
Number of modules horizontal (module system)
LEGRAND
DLP DESIGN
Ref. 010465
DLP design wandgoot 50x150 mm wit - 2 m - deksel 130 mm
68,47 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DLP DESIGN
Ref. 010432
DLP design wandgoot 50x150 mm wit - 2 m - 1x130mm of 2x65mm
41,36 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DLP DESIGN
Ref. 010965
Houder mod. app. - 6 modules 50x150/65x150 - dekselbr 130mm
37,04 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DLP DESIGN
Ref. 010900
Houder industriële contactdoos DLP design 50x150/65x150 mm
36,15 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
DLP DESIGN
Ref. 010582
Scheidingstussenschot DLP design 2 m-35x105/50x80/50x105
18,61 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen