-
Aantal eenheden
-
Breedte deksel
-
Montagerichting
-
Transparant
-
Geschikt voor gootdiepte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal eenheden verticaal
-
Aantal deksels
-
Aantal deksels
-
Bevestiging deksel
-
Breedte aftakking
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Dekselbreedte 1
-
Vorm
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Deksels meegeleverd
-
Vorm
-
Dekselbreedte 2
-
Lengte
-
Hoek
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Dekselbreedte 3
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Richting
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Bodemperforatie
-
Geschikt voor vloerpot
-
Bodemperforatie
-
Geschikt voor wandgoot
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Met beschermfolie
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Met gootkoppelstuk
-
Met klapdeksel
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011102-LEGRAND-1000.jpg)
DLP aluminium 50 x 150 mm dekselbr 2x65mm - lengte 2m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011238-LEGRAND-1000.jpg)
Buitenhoek 50x105 2xdeks. 65mm DLP alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011227-LEGRAND-1000.jpg)
Binnenhoek 50x105 2xdeks. 65mm DLP alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011245-LEGRAND-1000.jpg)
Platte hoek 50x150 DLP alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/011106_pw_92235.jpg)
Verdelingstussenschot - l. 2 m DLP alu 50x150/50x195 - 85 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/011160-LEGRAND-1000.jpg)
Einddeksel voor DLP aluminium 50 x 150 mm - br 2 x 65 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/LG-011208-WEB-R.jpg)
DLP houder alu 2 mod d. 65mm Mosaic viervoudig
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/011206_pw_114543.jpg)
DLP houder alu 2 mod d. 65mm Mosaic drievoudig
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011251-LEGRAND-1000.jpg)
T aftakking 50x105 deksel 85mm DLP alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/011252-LEGRAND-1000.jpg)
T aftakking 50x150 deksel 65mm DLP alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/011188-LEGRAND-1000.jpg)
Kit voor aardingsverbinding voor DLP aluminium kabelgoten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/011204_pw_114542.jpg)
DLP houder alu 2 mod d. 65mm Mosaic dubbel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/011162-LEGRAND-1000.jpg)
Dekselafdichting voor DLP alu 50x105/50x150 - dekselbr 65 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/LG-011202-WEB-R.jpg)
DLP houder alu 2 mod d. 65mm Mosaic enkelvoudig
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/011192-LEGRAND-1000.jpg)
Kabelgootafdichting vr DLP alu 50x105/50x150/50x195mm
Exclusief BTW