-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Geschikt voor gootdiepte
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Vorm
-
Dekselbreedte 1
-
Deksels meegeleverd
-
Dekselbreedte 1
-
Montage van deksel
-
Lengte
-
Dekselbreedte 2
-
Dekselbreedte 2
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Dekselbreedte 3
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Richting
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Met beschermfolie
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Met gootkoppelstuk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-075752-WEB-R.jpg)
DLP klik-in Mosaic 50 x 130mm noir - 2 meter - 2 comp.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-075772-WEB-R.jpg)
Platte hoek 50x130mm DLP zwart klik in
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-075775-WEB-R.jpg)
T-aftakking 50x80mm DLP zwart klik in
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-075767-WEB-R.jpg)
Buitenhoek 50x130mm DLP zwart klik in
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-075762-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 50x130mm DLP zwart klik in
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-075779-WEB-R.jpg)
Vervangingsdeksel DLP Klik-in Mosaic zwart - b 45 mm - l 2 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/075609_pw_134886.jpg)
Scheidingstussenschot DLP klik-in Mosaic - 2 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-075757-WEB-R.jpg)
Einddeksel 50x130mm DLP zwart klik in
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-075780-WEB-R.jpg)
Gootafdichting 50x80/130 DLP zwart klik in
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-075785-WEB-R.jpg)
Dekselafdichting 45mm DLP zwart klik in
Exclusief BTW